Самосмазывающиеся сферические подшипники скольжения SKF AMPEP

Неприменимо

Самосмазывающиеся сферические подшипники скольжения AMPEP идеально подходят для применения в условиях воздействия высокого давления и малой скорости, а также в случаях, когда техническое обслуживание затруднено или невозможно. Они обеспечивают низкий коэффициент трения в сочетании с малой интенсивностью износа благодаря использованию тканых прокладок из политетрафторэтилена (PTFE) и стекловолокна.

Преимущества:

  • Низкое трение и малая интенсивность износа, минимальный эффект прерывистого скольжения
  • Низкая стоимость на протяжении жизненного цикла
  • Отличное решение для работы в условиях колебательных движений
  • Практически не требуют техобслуживания, обладают самосмазывающими свойствами
  • Широкий диапазон рабочих температур: от –50 до +200 °C
SKF logo