Типы подвижного состава

Передовые решения для различного подвижного состава

SKF предлагает широкий ассортимент передовых решений для всех типов подвижного состава: от скоростных и высокоскоростных поездов до тепловозов и электровозов, дизельных и электрических поездов, пассажирских и товарных вагонов, а также для таких средств общественного транспорта, как метро и трамваи.

Наш опыт в области буксовых подшипников и подшипников приводных систем позволяет нам предлагать полный ассортимент продукции — от букс и буксовых подшипников для самых быстрых поездов в мире до буксовых подшипников для грузового подвижного состава, которые обеспечивают постоянное увеличение грузоподъёмности. Благодаря этим и многим другим решениям SKF повышает надёжность и рентабельность железнодорожных компаний по всему миру.

Train types

SKF logo