Решения SKF для пассажирских вагонов и локомотивов

Электровозы и тепловозы используются для тяги товарных и пассажирских вагонов и являются основной движущей силой у всех операторов железных дорог. Некоторые операторы используют их для осуществления высокоскоростных перевозок.
В пассажирских перевозках как на дальние, так и короткие расстояния всё чаще используются дизель- и электропоезда, в особенности там, где требуются более короткие составы с короткими интервалами движения.
SKF принимает активное участие в разработке разных типов буксовых узлов, предназначенных для различных тележек. Мы стремимся к повышению надёжности и безопасности, а также к уменьшению габаритных размеров узлов для соответствия требованиям к ограничению массы. Кроме того, SKF предлагает комплексные решения, включая мониторинг таких важных эксплуатационных параметров, как частота вращения, позиционирование, температура, вибрация и т. д.

Решения

SKF logo