Ролики и скейтборды

Подшипники SKF для роликов и скейтбордов разрабатываются в соответствии с требованиями роллеров и скейтеров. Все подшипники SKF имеют высокое качество. Здесь мы не приемлем компромиссов. Мы понимаем важность требований к прочности, надёжности и низкому трению, которые необходимы для обеспечения удобства при катании.

Инженеры SKF не просто специалисты по подшипникам — они эксперты в тех отраслях, с которыми работают. Они знают требования в определённых отраслях и роль, которую в них играют подшипники. Поэтому благодаря опыту работы на рынке роликов и скейтбордов, наша компания предлагает полный ассортимент радиальных шарикоподшипников, которые отвечают любым требованиям, от спортивных соревнований до ежедневного досуга.

Среди наших клиентов многие ведущие производители роликов и скейтбордов и известные спортивные команды. Мы убеждены, что сотрудничество с ведущим в мире производителем подшипников в определённой степени послужило их успеху.

SKF logo