Энергосберегающие конические роликоподшипники SKF

E2 TRB
Энергосберегающий конический роликоподшипник SKF
SKF разработала новые конические роликоподшипники, которые могут обеспечить возможность сокращения трения на 30 % и более. Таким образом, SKF предлагает новый вариант экологически безопасного, энергосберегающего и прибыльного решения стоящих перед клиентами задач.
К преимуществам энергосберегающих конических роликоподшипников относятся:
  • Снижение уровня трения на 30 % и более, что приводит к сокращению потребления энергии подшипниками
  • Снижение температуры подшипников улучшает условия их смазывания
  • Снижение веса уменьшает инерцию и вероятность проскальзывания или заедания
  • Снижение уровня трения позволяет оборудованию работать на более высокой скорости
  • Взаимозаменяемость со стандартными коническими роликоподшипниками
SKF logo