Главная передача

Главные передачи используются в ведущих мостах. В основном состоит из шестерни, зубчатого венца и дифференциала. Применяются в основном конические передачи со спиральным зубом или гипоидные передачи. Главные передачи обеспечивают выполнение трёх функций:

Шестерня передаёт крутящий момент и скорость под прямым углом от карданного вала на зубчатый венец, соединённый с дифференциалом. Благодаря передаточному числу крутящий момент увеличивается, тогда как скорость уменьшается. Дифференциал делает возможными разные скорости колёс при повороте. Это необходимо по причине большего пути наружного колеса. В то же время крутящий момент остаётся постоянным.

Решения

SKF logo