Конические роликоподшипники SKF

Конический роликоподшипник SKF
SKF предлагает различные решения конических роликоподшипников в соответствии с потребностями клиентов и прикладными требованиями.

Конические роликоподшипники SKF отличаются высоким уровнем рабочих характеристик и длительным сроком службы, что многие годы в различных отраслях признаётся клиентами, которые основное внимание уделяют производительности. Заказчики ожидают, что показатели номинальной грузоподъёмности в каталогах подшипников обозначают относительные рабочие характеристики продукции. Но специалисты знают, что эти данные следуют действующим условиям ISO и просто отражают физические параметры подшипников. На самом деле, производительность подшипников в большой степени определяется особой внутренней геометрией, обработкой поверхности, оптимизацией конструкции и производственной точностью, которые не учитываются в принятых условиях и отличаются у разных производителей.

Не верьте на слово в вопросах эффективности подшипников. Узнайте разницу самостоятельно в процессе эксплуатации.
SKF logo