Карданный вал

Карданный вал
Грузовые автомобили стандартно оснащаются карданными валами для передачи крутящего момента от коробки передач на ведущие мосты.

Подшипники SKF для карданных валов отвечают специальным требованиям высоких нагрузок и сложных условий движения на большие дистанции и по бездорожью.

Конструкция высококачественных подшипников SKF для карданных валов с оптимизированной функциональностью предлагает преимущества для всех заинтересованных сторон.
Преимущества для компании, эксплуатирующий грузовой автомобиль:
  • сокращение расходов на техобслуживание,
  • срок службы до миллиона километров и более (600 000 миль)

Производитель карданного вала получает решительное конкурентное преимущество:
  • повышение экономичности производства, поскольку карданную передачу можно проектировать и производить без отверстий для повторного смазывания, каналов и ниппелей,
  • возможность увеличения гарантийного периода для заказчиков благодаря надёжности и долговечности эксплуатации.

Подшипники для карданных валов выпускаются с наружным диаметром от 38 до 68 мм.

SKF logo