Подшипники SKF для карданных валов

Подшипник SKF для карданного вала
Решения SKF для карданных валов объединяют идеальные подшипники, уплотнения и пластичную смазку, что помогает производителям грузовых автомобилей и трейлеров повышать надёжность и снижать негативное воздействие на окружающую среду.

Подшипники для карданных валов в грузовом автотранспорте предлагают два основных преимущества: Отсутствие потребности в техобслуживании позволяет экономить расходы и благотворно влиять на окружающую среду. Если говорить о расходах, то отсутствие техобслуживания означает, что можно избежать около 60 интервалов проверок в течение всего срока службы за миллион километров. Более того, в прошлом остаются мероприятия по проведению повторного смазывания и соответствующей очистки в сервисных центрах. Это также относится к простоям, вызванным повторным смазыванием подшипников карданных валов.
SKF logo