Конические роликоподшипники SKF с суффиксом CL7C

Эти высокоэффективные подшипники с суффиксом CL7C в обозначении идеально подходят для тех случаев, когда требуется повышенная жёсткость, низкий коэффициент трения и высокая частота вращения, а также в граничных условиях смазывания. Высокий преднатяг обеспечивает точную осевую фиксацию на весь срок службы, что важно для оптимального зацепления зубьев в узлах шестерни.
SKF logo