Указатель состояния ступичного узла SKF

SKF разработала устройство, позволяющее на ранней стадии отслеживать повреждения ступичных подшипников грузовых автомобилей, трейлеров и автобусов. Таким образом, этот указатель состояния позволяет определить возникающие неисправности подшипников.
Преимущества указателя состояния ступичного узла SKF:
  • Неисправности подшипников обнаруживаются задолго до того, как они приведут к внеплановому простою
  • Предотвращение неисправности позволяет избежать дорогостоящих ремонтов
  • Указатель состояния снижает риск отрыва колеса и повышает безопасность участников дорожного движения
  • Подшипник не заменяется до окончания его срока службы, что устраняет лишнее техобслуживание (управление сроком службы)
  • Узел устанавливается в уже имеющиеся системы ступицы колеса, поэтому замена не требуется.

Что представляет собой указатель состояния ступичного узла SKF?

Это устройство для отслеживания повреждений ступичных подшипников (разрушение дорожки качения) грузовых автомобилей на раннем этапе. Оно может служить системой раннего предупреждения неисправностей подшипников. С помощью указателя состояния ступичного узла можно избежать опасности внепланового простоя, вызванного неисправностью подшипника. Правильное использование указателя состояния ступичного узла SKF и регулярное считывание его сигналов обеспечивает достаточное количество времени для планирования техобслуживания грузового автомобиля после обнаружения повреждения подшипника.

Как это работает?

Указатель состояния ступичного узла SKF устанавливается на наружной стороне диска колеса автомобиля. Он контролирует вибрации и переключается в аварийный режим, когда определяет вибрацию из-за разрушения дорожки качения. С этого момента указатель состояния ступичного узла при включении подаёт сигнал предупреждения (красный мигающий свет). Подробную информацию по установке и включению указателя состояния ступичного узла SKF можно найти в инструкциях по монтажу.
SKF logo