Энергосберегающие подшипники

Сегодня одной из самых важных задач является снижение энергопотребления, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Одним из путей достижения этой цели является снижение трения. SKF разработала новую конструкцию шарикоподшипников или конических роликоподшипников, которые могут обеспечить возможность сокращения трения до 30 %. Эта новая серия специально предназначена для удовлетворения потребностей наших клиентов в снижении энергопотребления подшипниковых узлов.

Ниже перечислены основные свойства этого решения:
  • Уменьшение веса
  • Новая оптимизированная конструкция
  • Увеличенная длина дорожек качения
  • Специальный профиль ролика
  • Энергосберегающие шарикоподшипники и конические роликоподшипники отвечают соответствующим стандартам подшипников
SKF logo