Уплотнения SKF для трансмиссий

SKF усовершенствовала конструкцию кромки уплотнения для новой серии шарикоподшипников, определяющую новый стандарт уплотнения и улучшающую такие свойства уплотнения, как:

  • Низкое трение
  • Сохранение свойств при высокой частоте вращения
  • Удержание пластичной смазки
  • Защита от пыли
  • Защита от проникновения воды при высоком статическом и динамическом давлении 
  • Длительный срок службы

Это новое поколение уплотнений подшипников, открывающее новые возможности и пригодное для широкого применения.

SKF logo