Энергосберегающие подшипники SKF

Сегодня одной из самых важных задач является снижение энергопотребления, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Одним из путей достижения этой цели является снижение трения. SKF разработала новую конструкцию шарикоподшипников или конических роликоподшипников, которые могут обеспечить возможность сокращения трения до 30 %. Эта новая линия продукции специально предназначена для удовлетворения потребностей наших клиентов в снижении потребления энергии подшипниковыми узлами.

Ниже перечислены основные свойства этого решения:

  • Снижение веса
  • Новая оптимизированная конструкция
  • Увеличенная длина дорожек качения
  • Специальный профиль роликов
  • Энергосберегающие шарикоподшипники и конические роликоподшипники отвечают соответствующим стандартам подшипников
SKF logo