Уплотнённые энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF

SKF предлагает новую серию уплотнённых радиальных шарикоподшипников со сниженным на 30 % уровнем трения и надёжным уплотнением

После выпуска энергосберегающего (E2) радиального шарикоподшипника (DGBB), SKF представляет новый уплотнённый радиальный шарикоподшипник, дополняющий предложение E2. Уплотнённый подшипник SKF E2 DGBB сокращает потери на трение в подшипнике на 30 % и более, по сравнению с подшипником класса SKF Explorer. Уплотнённые подшипники SKF E2 DGBB предназначены для работы в узлах со смазыванием пластичной смазкой, с небольшой или средней нагрузкой, а также увеличивают срок службы подшипника и разработаны для повышения эффективности оборудования посредством снижения потерь мощности в подшипнике.

Характеристики
• Новый низкомодульный материал NBR
• Оптимизированная внутренняя геометрия
• Высокоскоростной полимерный сепаратор
• Уплотнение низкого трения для сложных условий эксплуатации
• Пластичная смазка с увеличенным сроком службы для высокоскоростного оборудования
• Улучшенное заполнение пластичной смазкой

Преимущества для клиентов
• Снижение трения на 30 % по сравнению с
подшипниками класса SKF Explorer
• Высокая уплотняющая способность
• Высокоскоростные характеристики
• Снижение рабочей температуры
• Увеличенный срок службы
• Решение может учитывать индивидуальные требования к внутренним
зазорам
• Повышение эффективности оборудования
• Полный ассортимент до 52 мм наружного диаметра
• Могут работать в сложных условиях

Стандартные условия применения
Оптимально подходят для работы с небольшой или средней
нагрузкой.
Наиболее значительное сокращение момента трения
и увеличенный срок службы для следующих
условий:
• Коэффициент нагрузки C/P ≥ 8
• Частота вращения ≥ 1000 об/мин
• Рабочая температура от -40 °C до 100 °C

Предлагаем Вам ознакомиться со всеми предложениями программы SKF BeyondZero

SKF logo