Уплотнённые подшипники для звёздочек

Для передачи мощности от двигателя на заднее колесо используются звёздочка или шкив, устанавливаемые на заднее колесо, при этом используется цепная или ременная передача. Звёздочка оснащается одним радиальным шарикоподшипником. Уплотнённый подшипник SKF с вентиляционным отверстием обеспечивает низкое трение и простоту сборки.
SKF logo