Двух- и трёхколёсный транспорт

Решать стоящие перед Вами задачи сегодня и в будущем Вам поможет сила инженерных знаний.
Компания SKF обладает более чем шестидесятилетним опытом работы в сфере двух- и трехколёсного транспорта, предназначенного как для трековых гонок, так и для соревнований в условиях бездорожья. Глубокие инженерные знания и использование международных ресурсов позволяют компании SKF разрабатывать решения, отвечающие постоянно растущим требованиям производителей двухколесного транспорта во всем мире.
Благодаря накопленному SKF опыту в области подшипников и узлов, уплотнений, систем смазывания, мехатроники и программ динамического моделирования наши инженеры могут предложить широкий спектр практичных и прибыльных решений. Мы называем это силой инженерных знаний, которая позволяет ведущим производителям и поставщикам во всем мире обеспечить:
  • Снижение общих эксплуатационных расходов
  • Сокращение выбросов CO2
  • Увеличение экономии топлива
  • Увеличение безопасности и эргономичности
  • Упрощение процессов сборки
  • Уменьшение времени до выпуска продукции на рынок
  • Снижение веса компонентов
  • Сокращение количества обращений по гарантии и связанных с ними затрат

Именно поэтому SKF сотрудничает с лучшими гоночными командами, предлагая свой опыт разработки узлов вращения и работы с двухколёсными транспортными средствами для решения самых сложных технических задач, с которыми они сталкиваются. Инженеры SKF в рамках тесного сотрудничества и технической спонсорской поддержки имели возможность работать с несколькими производителями транспортных средств, разрабатывая новые компоненты, совершенствуя существующие конструкции и улучшая рабочие характеристики оборудования.

Техническая поддержка SKF способствовала успеху многих команд и позволила им выиграть более пятидесяти мировых чемпионатов во всех дисциплинах. Наши усилия помогли им добраться до пьедестала почёта. Стремясь достичь новых уровней КПД и долговечности транспортного средства, мы сотрудничали с двумя компаниями-производителями, благодаря чему они получили возможность усовершенствовать свои транспортные средства перед их выводом на рынок.

Мы также оказываем техническую поддержку для таких ведущих марок, как Ducati Corse и Betamotor

SKF logo