SKF WindLub

Автоматическая система смазывания для повышенной надёжности

Централизованная система смазывания SKF WindLub для ветровых турбин обеспечивает точную подачу необходимого количества смазочного материала в правильное время ко всем компонентам ветроустановки.

Повышение эксплуатационной готовности и снижение негативного воздействия на окружающую среду

Система SKF WindLub повышает надёжность и эксплуатационную готовность турбин. Система также помогает увеличить срок службы турбины, снизить эксплуатационные расходы и затраты на смазочный материал. Помимо этого, SKF WindLub снижает негативное воздействие на окружающую среду, предотвращая чрезмерное использование пластичной смазки.

Упрощение техобслуживания

SKF WindLub легко интегрируется с системой мониторинга состояния SKF WindCon для ещё большего упрощения техобслуживания и повышения надёжности. Эта комбинация предоставляет операторам полный контроль над системой смазывания.

Для получения дополнительной информации нажмите
SKF logo