SKF Nautilus

Проверенная надёжность и производительность

Оригинальный двухрядный конический роликоподшипник SKF Nautilus представляет собой один узел, устраняющий потребность в главном валу благодаря непосредственному соединению с редуктором или генератором и со ступицей. Отсутствие главного вала позволяет значительно уменьшить размеры и массу гондолы. Оригинальный узел SKF Nautilus также работает с намного меньшим трением, чем главный вал на двух подшипниках.

Расширение конструктивных исполнений

В подшипниках SKF Nautilus следующего поколения использован опыт многих конструкций, оснащённых SKF Nautilus и разработанных вместе с консультантами по проектированию и производителями турбин. В результате, ассортимент решений SKF Nautilus расширился, что позволяет конструкторам разрабатывать ветряные турбины разных типов, включая турбины с прямым приводом, с редуктором, с наружным или внутренним кольцом вращения.

Уплотнённые и смазанные на весь срок службы подшипники

Уплотнённые подшипники SKF Nautilus позволяют снизить массу и расходы, а также риск загрязнения подшипника во время монтажа турбины. Подшипники сконструированы таким образом, чтобы в случае необходимости можно было без труда заменить уплотнение.

Внутреннее кольцо с болтовым креплением

Имея стандартное наружное кольцо с болтовым креплением оригинальной конструкции, подшипники SKF Nautilus теперь также могут выпускаться с внутренним кольцом с болтовым креплением. Подшипник просто прикручивается болтами к ступице ротора и главной раме, значительно повышая эксплуатационную надёжность и безопасность, устраняя потребность в затратном по времени монтаже всех отдельных компонентов на месте.
SKF logo