SKF WindCon

Удалённый мониторинг для надёжной работы

Благодаря системе SKF WindCon операторы могут применять проактивный подход к техобслуживанию, что повышает надёжность и сокращает эксплуатационные расходы.

Система мониторинга состояния SKF WindCon собирает и анализирует механические показатели, отбирает их и представляет надёжный обзор рабочих характеристик для:
  • Увеличения временных интервалов выездов к оборудованию
  • Предотвращения неисправностей до их возникновения
  • Более эффективного планирования техобслуживания
Помимо этого, система SKF WindCon одобрена Allianz и сертифицирована Germanischer Lloyd.

Простота в использовании

Для работы с SKF WindCon не требуется специальное обучение или программное обеспечение. Данные предоставляются через Интернет-браузер и постоянно обновляются.

Онлайн-версия SKF WindCon использует преимущества сервера SKF WebCon — хранение данных и услуги веб-хостинга. WebCon позволяет сократить время, затрачиваемое на решение с момента поступления аварийного сигнала, поскольку квалифицированный персонал выполняет мониторинг из любого места посредством компьютера или мобильного устройства с доступом в Интернет.

Квалифицированные услуги мониторинга

Хотя SKF WindCon удобна в эксплуатации для технических специалистов ветроэнергетических установок, у многих пользователей SKF WindCon мониторингом и управлением системой занимается SKF. Группа специалистов SKF выполняет такую работу из Центра удалённой диагностики SKF. Эта организация в Гамбурге, Германия, работает исключительно в области мониторинга состояния оборудования ветровых турбин и управления установленными системами.

Техобслуживание становится ещё проще

Упрощение техобслуживания и повышение надёжности благодаря использованию SKF WindCon дополняется SKF WindLub — централизованной автоматической системой смазывания SKF для ветровых турбин. 

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке.
SKF logo