Освоение энергии волн

Факты
Дата: 2014-03-20T13:00:00
Место проведения: Эдинбург
Докладчик: Лиза Ферреро, Pelamis Wave Power
Конференция: SKF Ocean Energy technology Day
Лиза Ферреро

Краткие сведения

Pelamis Wave Power разрабатывает свою концепцию энергии волн с 1998 г. В настоящее время на волновой установке EMEC в Оркни находятся в эксплуатации два устройства по 750 кВт. Полученный опыт позволяет представить подход Pelamis к разработке конструкции и процессу эксплуатации устройств. В данной презентации рассматриваются необычные аспекты работы подшипников в преобразователе волновой энергии Pelamis. Будут показаны преимущества линейного амортизирующего устройства, а также проблемы и недочёты конструкции подшипниковых систем. Сочетание опыта эксплуатации, результатов испытаний и технических знаний должно ускорить разработку конструкции подшипниковых систем для волновых энергетических установок. С помощью знаний, накопленных в подшипниковой отрасли, а также собственного опыта мы стараемся усовершенствовать нашу конструкцию подшипников и систем мониторинга для успешного промышленного внедрения.

Введите промо-код

Правом доступа к этим презентациям на данный момент обладают только участники конференции.

Участники конференции могут получить доступ к этим материалам следующим образом. 

  • Зарегистрируйтесь и войдите в систему
  • Нажмите на ссылку «Промо-коды» на расположенной слева панели навигации на странице Центра знаний
  • Введите код (с учётом регистра), выданный организаторами конференции.

Регистрация производится только один раз для настройки доступа ко всем презентациям. В дальнейшем необходимо только войти в систему.
SKF logo