Интерактивная система мониторинга состояния оборудования для приливной турбины и преобразователя волновой энергии

Факты
Дата: 2014-03-20T13:00:00
Место проведения: Эдинбург
Докладчик: Дональд Ховьесон, руководитель подразделения SKF
Конференция: SKF Ocean Energy technology Day
Дональд Ховьесон

Краткие сведения

В презентации рассматривается история мониторинга состояния оборудования в морской энергетике. Демонстрируются преимущества системы для операторов, ОЕМ-производителей и разработчиков оборудования. Новая технология, включая уменьшение размеров датчиков и электронного оборудования, представляет инновацию для эффективного мониторинга приливных турбин. Цель заключается в сборе необходимой информации об их состоянии в рабочих условиях, на основе которой можно сопоставить полученные характеристики с расчётными параметрами. Установка приборной панели для мониторинга и отслеживания условий, составления полной истории рабочих нагрузок и качества смазывания в течение всего срока службы. Определение перегрузок, превышений расчётных параметров, проблем смазывания для выполнения регулировки во избежание выхода из строя оборудования ещё до возникновения самого повреждения.

Введите промо-код

Правом доступа к этим презентациям на данный момент обладают только участники конференции.

Участники конференции могут получить доступ к этим материалам следующим образом. 

  • Зарегистрируйтесь и войдите в систему
  • Нажмите на ссылку «Промо-коды» на расположенной слева панели навигации на странице Центра знаний
  • Введите код (с учётом регистра), выданный организаторами конференции.

Регистрация производится только один раз для настройки доступа ко всем презентациям. В дальнейшем необходимо только войти в систему.
SKF logo