Решения в области подшипников для тяжёлых условий эксплуатации морских энергетических установок

Факты
Дата: 2014-03-20T13:00:00
Место проведения: Эдинбург
Докладчик: Стивен Зальтер, почётный профессор Университета Эдинбурга
Конференция: SKF Ocean Energy technology Day
Стивен Зальтер

Краткие сведения

Даже при защите отклонений соединительной оси в сильных волнах, основной подшипник плавучего устройства для преобразования энергии морских волн Edinburgh duck должен выдерживать переменные радиальные нагрузки 50 МН при скорости 2 м/с. Он должен работать без уплотнений в биологически активной морской воде, иметь низкий коэффициент трения, а также срок службы 25 лет. Детали подшипника изготовлены из бетона методом шликерного литья с минимальным производственным допуском 100 мм с учётом рабочих нагрузок, из-за которых соединительная ось принимает овальную форму. Подшипник для плавучего устройства с вертикальной осью и диаметром 200 м должен выдерживать длительные радиальные и осевые нагрузки при скорости 8 м/с и обладать таким же ресурсом. Он также является частью системы преобразования энергии с расчётной мощностью 200 МВт. В презентации представлены решения SKF.

Введите промо-код

Правом доступа к этим презентациям на данный момент обладают только участники конференции.

Участники конференции могут получить доступ к этим материалам следующим образом. 

  • Зарегистрируйтесь и войдите в систему
  • Нажмите на ссылку «Промо-коды» на расположенной слева панели навигации на странице Центра знаний
  • Введите код (с учётом регистра), выданный организаторами конференции.

Регистрация производится только один раз для настройки доступа ко всем презентациям. В дальнейшем необходимо только войти в систему.
SKF logo