Управление данными о работе турбин

Факты
Дата: Jun 3-4, 2014
Место проведения: Берлин
Докладчик: Стефан Ламменс, руководитель отдела по разработке технических решений, подразделение SKF по возобновляемым источникам энергии
Конференция: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference
Стефан Ламменс

Краткие сведения

Экономически обоснованное поддержание рабочего состояния турбин, находящихся в эксплуатации, и повышение их надёжности возможно только при наличии доступа к соответствующим знаниям и технологиям. Регистрация, структурирование, поддержание информации в актуальном состоянии, а также возможный обмен знаниями об эксплуатации, повышении надёжности, предложениях по модернизации турбин и т.д. имеют первостепенное значение для быстрого и точного анализа и принятия решений в случае возникновения рисков для производительности. Докладчик расскажет о своём опыте технологического развития механических систем турбин и о важности актуальных и точных данных при замене компонентов или модернизации находящихся в эксплуатации турбин.

Введите промо-код

Правом доступа к этим презентациям на данный момент обладают только участники конференции.

Участники конференции могут получить доступ к этим материалам следующим образом. 

  • Зарегистрируйтесь и войдите в систему
  • Нажмите на ссылку «Промо-коды» на расположенной слева панели навигации на странице Центра знаний
  • Введите код (с учётом регистра), выданный организаторами конференции.

Регистрация производится только один раз для настройки доступа ко всем презентациям. В дальнейшем необходимо только войти в систему.
SKF logo