Сопоставительный анализ эксплуатационных характеристик

Факты
Дата: 2011-05-12T12:03:57
Место проведения: Spain
Докладчик: Люси Крейг, компания GL Garrad Hassan
Конференция: SKF Wind Farm Management Conference 2011
Люси Крейг

Краткие сведения

В Европейском инженерном сообществе существует мнение, что современная наземная ветряная турбина может в течение 20 лет сохранять эксплуатационную готовность на уровне 97 %, и в этот период производительность по кривой мощности турбины будет близка к 100 %. По мере становления ветроэнергетической отрасли инвесторы и собственники всё чаще выражают заинтересованность в доказательствах этих предположений. Автор вместе со своей рабочей группой произвели оценку работающих ветроэнергетических установок с общей установленной мощностью более 30 ГВт и создали базу данных, содержащую статистические сведения о производительности, эксплуатационной готовности и эффективности эксплуатации для более чем 250 ветряных электростанций (что по объему статистических сведений составляет более 1500 лет функционирования ветроэлектростанций) всех основных производителей. Окончательный анализ представляет собой набор численных показателей фактической производительности, которые можно использовать как мощное средство сопоставительного анализа для достижения понимания того, какими должны быть эксплуатационные показатели ветряной электростанции и как достичь высоких уровней технологической готовности и энергоэффективности.

Примечание!
Вы можете скачать и сохранить копию презентационных слайдов в формате PDF, нажав на вкладку «Приложения» данной флеш-презентации.
Введите промо-код
SKF logo