CAD-модели подшипников, корпусов, узлов и уплотнений SKF -— Подробные инструкции

Скачать CAD-модели подшипников, корпусов, узлов и уплотнений SKF
Для некоторых форматов CAD предусмотрена дополнительная информация или инструкции. Чтобы просмотреть эту информацию, нажмите на название необходимого формата CAD.
AutoCAD >=V14
Для файлов DWG/DXF не предусмотрены такие единицы измерения как миллиметры или дюймы. Тем не менее, скачиваемые модели масштабированы, так что единицы файла соответствуют единицам заказанного изделия. То есть линия длиной 10 может соответствовать 10 мм или 10 дюймам, в зависимости от выбранного изделия. Чтобы проверить единицы измерения выбранного изделия, см. страницу данных для этого изделия.

Catia >=V5 R8
  1. Разархивируйте файл с помощью WINZIP или аналогичной программы.
  2. Запустите Macro Dialog (Диалоговое окно макросов) в меню Catia V5.
  3. В выпадающем меню выберите External file (Внешний файл).
  4. Введите имя файла макроса или выберите его в диспетчере файлов.
  5. Выберите Run Macro (Запустить макрос).
  6. Введите путь хранения модели.
Catia IUA V4
Перед выполнением макроса один раз выполните следующие шаги:

Включите catia-функцию IUA/FILE/PROC в папке USER FILE (изменит цвет с белого на жёлтый).

Копируйте файлы из скачанного архивного zip-файла в папку USER FILE

Запустите макрос с помощью команды /m PSOLX или IUA/EXECUTE и введите имя макроса

Чтобы открыть список всех доступных макросов, перейдите в IUA/EXECUTE и введите PSOL.

Если макрос не работает:
  1. Убедитесь, что IUA/FILE/PROC включён.
  2. IUA/EXECUTE/CTRL_ON во время выполнения отображает информацию о статусе макроса.
  3. Более подробные сведения смотрите в CATIA-START Windows.
Inventor >=R5.3
  1. Разархивируйте файл с помощью WINZIP или аналогичной программы.
  2. Откройте Visual Basic Editor в Inventor.
  3. Нажмите на Import File (Импортировать файл) и выберите файл *.bas в zip-файле.
  4. Нажмите на скачанный базовый файл и нажмите Play (Воспроизвести), чтобы запустить макрос.
Mechanical Desktop >=V5
  1. Разархивируйте файл с помощью WINZIP или аналогичной программы.
  2. Нажмите на ASSIST MacroVisual Basic Editor или нажмите Alt F11.
  3. Нажмите на File Import File (Файл/Импортировать файл) (Strg M) и введите путь файла макроса.
  4. Нажмите на кнопку Play (Воспроизвести) или нажмите F5, выберите самый нижний пункт в списке и затем нажмите Выполнить, чтобы запустить макрос.
  5. Введите путь хранения файлов DWG.
One Space Modeling >=2007
  1. Разархивируйте файл с помощью WINZIP или аналогичной программы.
  2. Запустите SolidDesigner.
  3. Откройте файл Lisp в диалоговом окне File Open (Открыть файл).
SolidWorks >=2001+
  1. Разархивируйте файл с помощью WINZIP или аналогичной программы.
  2. Откройте файл с расширением .swb (SolidWorks Visual Basic Program) в Tools/Macro/Run...
  3. Выберите необходимую деталь с расширением .swb (SolidWorks Visual Basic Program) в диалоговом окне файла.
  4. Введите каталог для хранения детали.
  5. Перейдите на следующую страницу, чтобы узнать о работе функции перетаскивания.


Think3 >=2006.2
Используйте команду Import New Part from File (Импортировать новую деталь из файла), чтобы импортировать оригинальный файл детали в текущий документ.

При запуске команды программа открывает диалоговое окно диспетчера файлов, в котором можно выбрать импортируемую деталь. В зависимости от активной среды, диалоговое окно фильтрует расширение файла по умолчанию:
  • Файлы PS2 (*.ps2) в среде 2D
  • Файлы PS3 (*.ps3) в среде 3D
SKF logo