Скачивание ресурсов CAD

Поиск по обозначению (номер детали)

Для поиска любых типов продукции SKF по номеру детали можно использовать поле «Поиск по размерам» (в правом верхнем углу страницы). Для скачивания нажмите кнопку «Модель CAD».

Поиск по типу и размерам продукции

Выберите одну из групп продукции ниже, введите требуемые характеристики продукции и скачайте модель CAD.


2. Find by product type and dimensions

Select one of the product groups below, add your product specifications and download your CAD model.

Дополнительная информация о скачивании CAD-моделей

  1. Перейдите в соответствующий раздел с таблицами продукции (см. ссылки выше) и найдите необходимую продукцию, выбрав из представленных опций конструкцию и исполнение, обозначение (№ детали) и/или диаметр вала.

    Для определённой продукции требуется задать конфигурацию перед скачиванием CAD-модели. В качестве примера можно привести корпус, где выбирается подшипник, уплотнение (уплотнения) и возможные остальные компоненты. 
  2. После выбора необходимой продукции нажмите кнопку «CAD-модель». (Кнопка для скачивания становится активной только после выбора всех требуемых технических характеристик продукции).
  3. Выберите требуемый формат модели из выпадающего списка. Для выбора доступны различные форматы: оригинальные 3D и нейтральные 3D и 2D. Дополнительная информация о форматах представлена в разделе с подробными инструкциями.
  4. Нажмите для скачивания.

Если Вам не удалось найти требуемую информацию

В случае, если Вам не удалось найти определённую продукцию или Вас интересует решение по индивидуальным требованиям, обратитесь в ближайшее представительство SKF или воспользуйтесь формой обратной связи.

Примечание: Размеры, не указанные для детали в таблице продукции, не могут являться на чертеже основой для измерения сопряжённых компонентов.

Внимание!

Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности чертежей, издатель не несёт ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования этих чертежей.
SKF logo