Анализ потребностей клиентов SKF — Управление процессами смазывания

Факты
Язык: Английский
Формат: Веб-приложение
Платформа продукции: Системы смазывания
Анализ потребностей клиентов SKF — Управление процессами смазывания

«Анализ потребностей клиентов SKF — Управление процессами смазывания» (CNA-LM) представляет собой инструмент SKF для оценки и сравнительного анализа уровня программ клиентов по управлению смазыванием.

В CNA-LM используется та же методология, что и в инструменте «Анализ потребностей клиентов SKF — Управление производственными активами»: 40 вопросов объединены в 4 группы по 10 вопросов, каждая группа представляет основные аспекты процедуры оптимизации эффективности производственных активов (AEO): Разработка стратегии / Определение / Управление / Реализация. В анализе потребностей клиентов SKF оценивается каждая из этих областей и проводится сопоставление с отраслевыми стандартами. При анализе определяются сильные стороны и области, требующие усовершенствований.

Примечание!
Эта услуга предназначена для использования при содействии квалифицированного представителя SKF.
Чтобы воспользоваться этой услугой, обращайтесь к местному представителю SKF.
Введите промо-код
SKF logo