Программа SKF Documented Solution Program

Факты
Язык: Английский , Испанский , Португальский , Французский , Немецкий , Китайский трад.
Формат: Веб-приложение
Платформа продукции: Услуги
Программа SKF Documented Solution Program

«Потратьте минуты. Сэкономьте тысячи».

SKF Documented Solutions Program (DSP) — интерактивная программа для определения в денежном эквиваленте подтверждённого снижения клиентских расходов за счёт использования решений SKF.

После ввода соответствующих параметров представитель SKF может рассчитать для клиента итоговый показатель общей прогнозируемой экономии, которая может быть достигнута при использовании решений SKF. Поскольку клиент предоставляет информацию о работе своего предприятия (например, данные о материалах, трудозатратах, простоях), он может быть уверен, что прогнозируемая экономия рассчитывается для его конкретного случая.

Иными словами, приоритеты клиента смещаются от первоначальных затрат на продукцию или услуги в сторону их долгосрочной ценности на протяжении всего жизненного цикла этих активов.


Доступ к этому инструменту есть только у представителей SKF. Скачайте приложение SKF DSP из SKF App Store (Worx Store) для работы с клиентом в автономном режиме. Затем загрузите расчёт по клиенту в базу данных программы DSP и рассчитайте итоговый показатель с помощью онлайн-инструмента при наличии подключения к сети SKF.

SKF также предлагает программу SKF Distributor Value Programme, с помощью которой Авторизованные дистрибьюторы могут продемонстрировать, как их услуги обеспечивают дополнительную ценность для клиентов.

Введите промо-код
SKF logo