Программа расчёта для метода SKF Drive-up

Факты
Язык: Английский , Французский , Немецкий
Формат: Android , Доступное для скачивания приложение , iPad , iPhone
Платформа продукции: Изделия для технического обслуживания
Значок программы расчёта для метода SKF Drive-up

Метод SKF Drive-up используется для монтажа подшипников SKF с коническим отверстием на различные типы посадочных мест. Эта программа представляет метод с помощью изображений и анимации, а также выполняет необходимые расчёты.

Это хорошо проверенный метод SKF. Использование данного метода позволяет точно регулировать внутренний зазор в сферических роликоподшипниках и тороидальных роликоподшипниках CARB, устанавливаемых на конической шейке вала. Метод заключается в измерении осевого смещения подшипника по конической шейке вала относительно некоторого начального положения. Метод реализуется с помощью гидравлических гаек SKF HMV ..E, оснащённых индикаторами часового типа, и специального цифрового манометра, установленного на гидронасосе.
  • Не требуется контроль зазора щупом
  • Уменьшается время монтажа сферических роликоподшипников и тороидальных роликоподшипников CARB 
  • Обеспечивается высокая точность и надёжность 
  • Метод идеально подходит для монтажа уплотнённых сферических роликоподшипников и тороидальных роликоподшипников CARB 


Программу расчёта для метода SKF Drive-up можно бесплатно скачать и установить на компьютер с Windows.

Приложения для смартфонов и планшетов можно скачать в Apple App store и Google Play.
Введите промо-код
SKF logo