Программа по выбору корпусов SKF Housing Select

Факты
Язык: Английский
Формат: Веб-приложение
Платформа продукции: Подшипники, узлы и корпуса
Программа по выбору корпусов SKF Housing Select

Программа выполняет поиск корпусов подшипников SKF по указанным критериям. При выборе корпуса в списке результатов показываются спецификации корпуса с компонентами, заданными в критериях поиска.

Если указать подшипник с коническим отверстием, то при выборе соответствующей зависимой кнопки перед обозначением подшипника отображаются характеристики, необходимые для правильного монтажа подшипника.

Поиск осуществляется по следующим корпусам
  • разъёмные стационарные корпуса серий SNL 2, 3, 5 и 6
  • разъёмные крупногабаритные стационарные корпуса серий SNL 30, 31 и 32 
  • разъёмные стационарные корпуса серии SONL 
  • разъёмные стационарные корпуса серии SAF 
  • неразъёмные стационарные корпуса серии TVN 
  • фланцевые корпуса серии 7225(00)
Введите промо-код
SKF logo