Программа SKF LubeSelect для пластичных смазок SKF

Факты
Язык: Английский
Формат: Веб-приложение
Платформа продукции: Системы смазывания
Программа SKF LubeSelect для пластичных смазок SKF

Программа LubeSelect для пластичных смазок SKF разработана SKF. Это приложение открывает доступ к базе знаний, помогая выбрать смазку SKF, подходящую для конкретных условий. Смазку можно выбрать на основе:
  • Условий применения
  • Профилей применения 

После заполнения формы условий применения выполняется анализ и предлагаются смазки. В анализе используются обобщённые правила выбора, тщательно разработанные специалистами SKF по смазыванию. Рекомендуемые смазки представляют собой оптимальное решение для указанных условий применения.

Выбрав наиболее близкий требуемым условиям профиль применения, пользователь получает лучшие практические рекомендации на основе многолетнего опыта подразделений SKF, производственных центров и специалистов по смазыванию.

Два подхода дополняют друг друга — профили применения предлагают «готовые» рекомендации, тогда как рекомендации, учитывающие условия применения, основаны на комплексном анализе.

Внимание: SKF LubeSelect для смазок SKF предлагает рекомендации по выбору смазки на основе обобщённых правил выбора. Невозможно учесть каждую прикладную деталь, и выбор осуществляется из ограниченного набора смазок. Ответственность за выбор или рекомендацию смазки несёт пользователь.
Введите промо-код
SKF logo