SKF SimPro Quick

Быстрая оценка эксплуатационных характеристик ваших подшипниковых узлов

3D-модель SimPro
SKF SimPro Quick — это программа для моделирования подшипников на одном валу, позволяющая выполнить быструю оценку конструкции подшипниковых узлов и их эксплуатационных характеристик исходя из соответствующих требований и условий эксплуатации. Назначение данного инструмента — предоставить вам доступ к экспертным знаниям SKF и получить большую автономность, чтобы ускорить процесс проектирования и оптимизировать выбор подшипников.
Основные характеристики
  • Новая платформа и интуитивно понятный графический интерфейс с пошаговыми инструкциями
  • Усовершенствованная диалоговая система, система предупреждений, трёхмерная визуализация и анимация
  • Один вал, до 10 подшипников с возможностями комплексного моделирования компонентов (корпус, зубчатые передачи, смазочный материал, распорные втулки, пружины и т. д.)
  • Полный ассортимент подшипников SKF с использованием информации о продукции из каталога «Подшипники качения SKF»
  • Интуитивно понятный интерфейс для выбора подшипников
  • Различные варианты анализа и параметры вывода для оценки эксплуатационных характеристик подшипниковых узлов
  • Расчёт нагрузки на подшипник, нагруженной зоны, контактного напряжения, срока службы подшипника, величины трения, частот, отклонения вала и корпуса, матрица жёсткости подшипника, интервалы повторного смазывания пластичной смазкой, срок службы пластичной смазки
  • Расчёт номинального ресурса, номинального ресурса SKF и модифицированного ресурса (в соответствии с ISO/TS 16281:2008)
Основные преимущества

Увеличение скорости и гибкости проектирования оборудования:

  • Благодаря программе SKF SimPro Quick вы напрямую используете экспертные знания SKF и подробные данные о характеристиках продукции
  • Вы будете использовать тот же инструмент, который используют наши инженеры по применению, что обеспечит более быстрое и лёгкое взаимодействие и получение технической поддержки
  • Программа работает в автономном режиме на вашем локальном компьютере — нет необходимости пересылать в SKF ваши конфиденциальные (новые) данные о проектируемых моделях
  • Программа обеспечивает быстрое выполнение большего количества итераций в ходе проектирования перед окончательным принятием проектных решений
  • Программа генерирует подробный отчёт о проверке проектного решения с помощью одного нажатия кнопки мыши

Интуитивно понятная и подробная оценка эксплуатационных характеристик подшипниковых узлов SKF:

  • Интуитивно понятный интерфейс моделирования с пошаговыми инструкциями
  • Возможность рассмотрения подробных требований и условий эксплуатации
  • Стандартные и передовые модели для расчёта ресурса

Готовится к выпуску новая версия программы SKF SimPro Quick 4.0
Осень 2017 г.

Новая версия программы SKF SimPro Quick 4.0 будет доступна осенью 2017 года. Вот некоторые из многочисленных улучшений программы:

  • Расширение доступного ассортимента продукции SKF
  • Улучшенная возможность программного взаимодействия
  • Более удобный графический интерфейс с пошаговыми инструкциями
  • Дополнительные варианты расчёта
  • Более удобное и интуитивно понятное моделирование
  • Более удобный интерфейс с глобальной инженерно-технической поддержкой SKF

В настоящее время открыта предварительная регистрация для получения программы SKF Simpro Quick 4.0

Заполните форму регистрации ниже, чтобы получить пробную (1) версию (на 3 месяца), и начните первым использовать новую программу SKF SimPro Quick 4.0!


* is 'Mandatory field'
SKF logo