Описание методики оптимизации эффективности производственных активов

Автор: Вэйн Рид, докладчик: Мел Барретт

Mobius loop
Презентация со звуковым сопровождением в трёх частях. В ней описывается процесс управления под названием «Оптимизация эффективности производственных активов», разработанный SKF, и обсуждаются некоторые проблемы, связанные с его внедрением. Презентации содержат слайды и звуковое сопровождение.

Для воспроизведения презентаций нажмите на ссылки, приведённые ниже.

Часть 1

В первой части презентации рассказывается о том, что такое управление активами и какое воздействие оно может оказывать на бизнес. Далее описывается процесс управления, созданный SKF, — оптимизация эффективности производственных активов — и его роль в общей концепции. Воспроизвести часть 1

Часть 2

В этой презентации говорится о том, как правильно осуществлять оптимизацию эффективности производственных активов и в чем разница между эффективностью и результативностью. Далее рассматривается вопрос перехода от реактивного к проактивному техническому обслуживанию. Воспроизвести часть 2

Часть 3

Третья часть начинается с обсуждения того, какие результаты должна давать оценка. Затем рассматриваются некоторые сложности, с которыми можно столкнуться при реализации методики AEO на практике. Называются некоторые преимущества, получаемые в результате успешного внедрения методики, и в конце ещё раз повторяются ключевые моменты. Воспроизвести часть 3
SKF logo