Выверка соосности промежуточных валов SKF

Факты
Язык: Английский
Формат: Android , iPad , iPhone
Платформа продукции: Изделия для технического обслуживания
Приложение для выверки соосности валов с помощью приборов TKSA — Промежуточные валы

Приборы SKF для выверки соосности валов работают быстро и интуитивно понятны в управлении. В них используются приложения, предназначенные для решения разных задач по выверке. Эти простые в использовании приложения, разработанные для применения без предварительного обучения, доступны для бесплатной установки на устройства, работающие на платформах Android и iOS. Стандартные функции этих приложений включают автоматическое создание отчётов, возможности экспорта и импорта данных, обучающие видео, предустановленные руководства по допускам, интерактивный 3D-обзор, функции компенсации помех и демонстрационный режим с полным функционалом.

Выверка соосности промежуточных валов SKF
Соответствует специальным требованиям промежуточных валов и упрощает процесс выверки соосности.

Подходит для использования с прибором для выверки соосности валов SKF TKSA 71

Совместимо с устройствами на базе iOS и Android.

Введите промо-код
SKF logo