Выверка валов в вертикальной плоскости SKF

Факты
Язык: Английский
Формат: Android , iPad , iPhone
Платформа продукции: Изделия для технического обслуживания
Приложение для выверки соосности валов с помощью приборов TKSA — Вертикальные валы

Приборы SKF для выверки соосности валов работают быстро и интуитивно понятны в управлении. В них используются приложения, предназначенные для решения разных задач по выверке. Эти простые в использовании приложения, разработанные для применения без предварительного обучения, доступны для бесплатной установки на устройства, работающие на платформах Android и iOS. Стандартные функции этих приложений включают автоматическое создание отчётов, возможности экспорта и импорта данных, обучающие видео, предустановленные руководства по допускам, интерактивный 3D-обзор, функции компенсации помех и демонстрационный режим с полным функционалом.

Выверка валов в вертикальной плоскости SKF
Простая и интуитивно понятная выверка соосности вертикальных валов машинного оборудования с насадками для болтов разных типов.

Подходит для использования с приборами для выверки соосности валов SKF TKSA 51 и TKSA 71

Совместимо с устройствами на базе iOS и Android.

Введите промо-код
SKF logo