Ветряные турбины: паразитные токи

Факты
Дата: December, 2014
Отрасль: Ветроэнергетика
Язык: Английский
Снимок экрана во время вебинара

Измерения для подшипников главных валов ветряных турбин в условиях эксплуатации

Измерения проводились на значительном количестве ветряных турбин в условиях эксплуатации. Наблюдения прохождения паразитных электрических токов в подшипниках главных валов ветряных турбин зачастую соотносится с выходом подшипников из строя.

При поиске и устранении проблем с подшипниками главных валов зачастую в качестве главной причины их неисправностей называется механическое состояние, например, нештатные характеристики движения агрегатов. В этом исследовании используются полученные результаты измерений для ветряных турбин с такими проблемами. Признаки нештатных характеристик движения агрегатов обычно не обнаруживались. В то же время, часто регистрировалось прохождение паразитных токов в подшипниках главных валов.

Измерения показывают, что иногда электрические установки лопастей винтов вызывают прохождение тока через подшипники главного вала и редукторов. Во время измерений также были выявлены другие источники паразитных токов. Опыт работы с другими промышленными отраслями показывает, что прохождение паразитных токов через подшипники значительно сокращает срок их службы. В этой презентации высказывается предположение, что паразитный ток является источником повреждений подшипников главных валов в некоторых ветряных турбинах.
Введите промо-код
SKF logo