Bauma

April 15 - 21, 2013

Приглашаем Вас посетить стенд SKF на проходящей в этом году выставке Bauma в Мюнхене.

На данной выставке мы представим нашу продукцию для самого разнообразного оборудования наших клиентов.

На стенде SKF можно подробнее узнать о широком ассортименте наших предложений для горнодобывающей и строительной отраслей, мониторинга состояния и сервиса, а также обсудить возможные вопросы с нашими специалистами. Общая тема экспозиции — «Сила инженерных знаний».

Вместе с нашими предложениями для горнодобывающей и строительной отраслей, например, автоматическими системами смазывания и недавно выпущенными усиленными гидравлическими уплотнениями, мы представляем ассортимент новых инновационных продуктов, включая:

  • Новый многомагистральный насос P 502 с электроприводом — компактный и экономичный вариант для малогабаритного оборудования
  • Новый насос с функцией регистрации данных P 243
  • Новый блок контроля разрыва шлангов для тяжёлых гидравлических экскаваторов — простое электрическое определение разрыва шлангов
Помимо экспозиции, на стенде предусмотрена просторная переговорная, где в комфортной обстановке можно более подробно обсудить вопросы с нашими специалистами.

Будем рады Вас видеть на выставке и приглашаем на наш стенд SKF F7.709/4!

О выставке Bauma
Bauma — это одно из самых крупных мероприятий подобного профиля, объединяющее 3256 экспонентов и 420 000 посетителей на выставочной площади 555 000 м², на которой размещается
различная техника. Это 30-я международная выставка техники и оборудования для горнодобывающей и строительной отраслей промышленности.

Выставка пройдёт с 15 по 21 апреля в Мюнхене, Германия. Ссылка на сайт: http://www.bauma.de/en/home/startseite.php

SKF logo