Знание — сила

Apple рассказывает о мобильных решениях SKF

Концепции Интернета вещей, Всеохватывающего или Промышленного Интернета. Вне зависимости от названия подразумеваются аналогичные системы, объединяющие оборудование, интерактивные инструменты и специалистов, что обеспечивает непревзойдённый уровень производительности и эффективности. Данные концепции только начинают получать развитие, однако некоторые предсказывают их широкое распространение и интеграцию во все аспекты нашей жизни.

SKF уже принимает участие в создании такой инфраструктуры, используя возможности мобильных приложений и анализа промышленных данных на своих предприятиях, а также предоставляя соответствующие услуги для клиентов. SKF выпускает различные приложения для iOS, а в масштабах компании используется более 10 000 устройств iPad и iPhone. Компания предлагает клиентам новые мобильные решения для расчётов и измерений с широкой функциональностью, способствующие упрощению и ускорению работы, а также экономии средств.

В августе 2014 г. Apple сняла серию видеороликов, в которых рассказывается о мобильных решениях SKF, в частности о разработанных приложениях и их интеграции с продукцией Apple. В них также рассказывается о стратегии SKF по разработке мобильных решений и применении инновационных технологий на собственных предприятиях, которые обеспечивают дополнительную ценность для клиентов.

Ознакомьтесь с рассказом Apple о компании SKF на странице http://www.apple.com/iphone/business/profiles/skf/
SKF logo