Сети создания ценности и устойчивое развитие — совместная разработка и внедрение инноваций

shutterstock_64058722
shutterstock_145665914
shutterstock_89543389
Преодоление таких серьёзных глобальных проблем, как изменение климата, нехватка ресурсов или бедность требует нового мышления и образа действий. Становится всё более очевидным, что традиционные подходы, когда органы власти, корпорации и другие организации пытаются решать эти проблемы независимо друг от друга, не являются эффективными.

Решение этих проблем требует применения системного подхода и участия многих организаций и, пожалуй, самое главное заключается в том, что внедрение инноваций должно происходить одновременно. Именно поэтому создаются так называемые «Сети создания ценности», которые объединяют все заинтересованные стороны для решения конкретных проблем.

Одной из таких сетей, которая была создана Volvo Group, является Construction Climate Challenge. Эта инициатива объединяет предприятия всей цепочки создания ценности, органы власти, группы защитников окружающей среды и учёных, которые имеют потенциал для того, чтобы тем или иным образом помочь решить проблему воздействия парниковых газов на урбанизированную среду. SKF получила приглашение принять участие во всех этапах реализации этой инициативы, начиная с выбора сырья, проектирования и строительства до демонтажа и повторного использования. Компания участвовала в запуске этой программы перед периодом летних отпусков.

Размышляя о ключевой идее участия SKF в данной инициативе, Роб Дженкинсон, Директор SKF по политике в области устойчивого развития, сказал: «Очевидно, что в ближайшие 25 лет, по мере увеличения численности городского населения, значительно возрастут инвестиции в урбанизированную среду. При отсутствии целенаправленных изменений экология окажется под угрозой, однако если мы своевременно примем соответствующие меры, данные инвестиции станут залогом создания экологически устойчивого мира. Правильный подход потребует внедрения инноваций и усовершенствования всех аспектов производственной деятельности — от технологий производства цемента и применения наиболее эффективного строительного оборудования до использования быстрых транспортных сетей. Для SKF это является прекрасной возможностью внести свой вклад в реализацию этих планов».

В основе концепции Construction Climate Challenge лежат исследования в четырёх основных областях:
  • Энергосбережение
  • Внедрение изменений и инноваций
  • Бизнес-модели замкнутого цикла
  • Перспективные технологии в области устойчивого развития
Продукция и решения, разработанные в рамках программы SKF BeyondZero, призваны помочь клиентам во всех отраслях промышленности сделать их деятельность более экологичной и энергоэффективной. Посетите сайт beyondzero.com и узнайте больше о том, как решения SKF могут помочь в реализации этих целей.
SKF logo