Компания SKF представила новую серию подшипников SKF Nautilus на конференции EWEA 2012

16-19 апреля 2012 г. в Копенгагене проходила ежегодная конференция EWEA, на которой компания SKF выступила в роли докладчика, а также продемонстрировала свою продукцию. На этом мероприятии компания SKF представила расширенный ассортимент подшипников SKF Nautilus. Эта конференция, сопровождаемая промышленной выставкой, является основным местом встречи для представителей ветроэнергетической отрасли в Европе. Подшипники SKF Nautilus открывают перед инженерами широкие возможности для проектирования турбин и поиска индивидуальных решений. Расширенные возможности адаптации к конкретным требованиям, увеличение длительности интервалов обслуживания и повышение надёжности — это то, что имеет большой спрос на рынке.

Клиенты и журналисты были приглашены на презентацию, которая проходила в понедельник днём у стенда SKF. Многие собрались посмотреть и послушать, как Кент Витанен, директор Подразделения возобновляемой энергии SI, представляет модель SKF Nautilus и рассказывает о потребностях рынка и преимуществах нового изделия. Андреас Урбан, инженер Подразделения развития бизнеса и руководитель проекта расширения ассортимента изделий, рассказывал о характерных особенностях нового подшипника SKF Nautilus и о том, как в тесном сотрудничестве с клиентами разрабатывалась эта новая технология. Некоторые клиенты уже начали работать с новым подшипником SKF Nautilus.

«Отзывы были весьма положительными, — говорит Кент Витанен. На рынке ощущается потребность в более крупных и надёжных турбинах, а новый подшипник SKF Nautilus удовлетворяет этим требованиям».

SKF предлагает широкий ассортимент продукции и услуг для ветроэнергетической отрасли и предоставляет услуги техобслуживания на весь срок службы.

«Потребность в энергии будет расти. Я считаю, что рынок ветроэнергетики имеет большое будущее, поскольку ветер является сегодня самым предпочтительным источником возобновляемой энергии», — говорит Кент Витанен. 

SKF logo