Компания SKF на Дне рынков капитала делится знаниями с инвесторами и аналитиками

2013 Сентябрь 04, 09:00 CEST

Возможность глубже понять бизнес компании SKF

Гётеборг, 4 сентября 2013 г.: Компания SKF на Дне рынков капитала стремилась предоставить возможности глубже понять то, как она ведет бизнес. Это делалось в интерактивном режиме в небольших группах, перед дисплеями, на выставках и экскурсиях. Присутствовали все члены исполнительного руководства SKF, а также руководители бизнес-подразделений, действующих в некоторых отраслях.

Сегодня и завтра
Том Джонстон, президент и генеральный директор SKF, рассказывал о ключевых факторах, обеспечивающих прибыльный рост, об инвестициях в ИТ-системы, о возможностях сокращения затрат и приводил примеры успешного поиска поставщиков.

Он заявил: "На Дне рынков капитала было очень приятно видеть такой большой интерес к SKF. Мы получили возможность подробно показать, как наши приоритеты действуют в Группе и какие шаги мы предпринимаем, чтобы согласовать свою деятельность с намеченными финансовыми результатами. Было множество интересных вопросов, дискуссий, и я хочу поблагодарить всех за такой интересный и содержательный день".

Преимущества подхода SKF к управлению жизненным циклом

Компания SKF представила разнообразные примеры приобретаемых нашими клиентами преимуществ, связанных с управлением жизненным циклом оборудования. В ответ на потребность пользователей в частом дорогостоящем повторном смазывании компания SKF разработала новый тип подшипника, который в течение пяти лет способен работать круглосуточно и без смазывания. Это решение обеспечивает экологическую устойчивость и надежность работы оборудования. Подход SKF к жизненному циклу оборудования позволил привлечь изготовителя печей, который в настоящее время реализовал это решение как стандарт.

Предоставляя энергоэффективные продукты и решения клиентам
Одной из основных тем стало эффективное использование энергии; было представлено много примеров энергоэффективности, взятых из портфолио SKF BeyondZero:

  • Низкофрикционный ступичный подшипниковый узел SKF способен снизить выбросы CO2 на 4400 тонн в год, если заменить им стандартный узел на одном миллионе машин.
  • Система мониторинга давления в шинах грузовых автомобилей и прицепов, обеспечивающая поддержание постоянного надлежащего давления и снижение выбросов CO2, позволяет сэкономить до 2% топлива и на 40% сократить время простоев, вызванных проблемами с шинами. 
  • Магнитные системы SKF, предназначенные для аэрационных воздуходувок, позволяют сократить энергопотребление почти на 40%. Это имеет большое значение для тех клиентов, деятельность которых связана с обработкой сточных вод, поскольку на аэрационную воздуходувку может приходиться до 80% общего энергопотребления завода. 
  • Высокотемпературные подшипники SKF могут выдерживать температуры до 350° C, не требуя повторного смазывания. Это обеспечивает значительное снижение затрат на техобслуживание, а также объемов выбросов CO2. Например, холодильник для листового металла, оборудованный 5000 подшипников, может обеспечить годовую экономию 7,5 тонн пластичной смазки и снижение выбросов CO2 на 23 тонны в год, что соответствует 82-процентному снижению негативного воздействия на климат по сравнению с оборудованием, где используются смазываемые пластичной смазкой однорядные радиальные шарикоподшипники.

Неизменный лидер в технологической сфере
Большое внимание, уделяемое компанией SKF сохранению лидерства в технологической сфере, было продемонстрировано на примере разнообразных разработок, представленных в течение дня. В числе самых недавних решений, выпущенных на рынок, - система на основе использования датчиков, получившая название SKF Insight™. Эта система с автономным питанием может осуществлять беспроводную передачу информации о состоянии подшипника через сеть Центров удаленной диагностики SKF. Для клиентов это означает еще большую надежность и снижение количества простоев и объема затрат. 

Усиливая систему поддержки клиентов
Компания SKF продемонстрировала, как глобальная деятельность компании, к которой относятся авторизованные дистрибьюторы SKF, фабрики решений SKF, складские помещения, центры удаленной диагностики, центры мониторинга состояния оборудования и предприятия, обслуживающие морскую отрасль, создает тесную связь компании с ее клиентами во всем мире. Обсуждались такие темы, как роль интеграционных процессов, таких как внедрение новых подходов к управлению запасами и совместное прогнозирование, в создании компанией SKF и ее авторизованными дистрибьюторами более эффективной цепочки поставок.

Через свою новую сеть международных технических центров и новые производственные площадки компания SKF упрочила свое присутствие на быстрорастущих рынках. Например, 45% производственных мощностей SKF для автомобильной промышленности размещается и развивается в быстрорастущих регионах. В качестве примера можно привести новый завод в Китае, выпускающий разъемные ступичные подшипниковые узлы. Другой пример деятельности SKF - бизнес подразделение по обслуживанию транспортных средств, которое значительно увеличило гибкость процессов и производительность упаковочных центров. 

Внедрение экономичного производства, осуществляемого с применением методики совершенствования бизнеса, позволило снизить затраты и сократить капиталовложения. Например, после внедрения методики совершенствования бизнеса на заводе SKF в Гвадалахаре (Мексика) складские запасы сократились на 3%.

Видеофильм обо всех мероприятиях этого дня примерно через неделю будет доступен на веб-сайте: http://investors.skf.com/en

Aktiebolaget SKF
(публ.)


За подробной информацией обращайтесь:

Горячая линия для СМИ: +46 31 337 2400
Связь с прессой: Ребекка Йянзон (Rebecca Janzon), +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Взаимоотношения с инвесторами: Марита Бьорк (Marita Björk), +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


Компания SKF является одним из ведущих мировых поставщиков подшипников, уплотнений, мехатроники и систем смазывания, а также услуг технической поддержки, технического обслуживания и обеспечения надёжности, инженерного консалтинга и обучения. Представительства компании SKF находятся в 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний – дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году объем годовых продаж компании составил 64 575 миллионов шведских крон, а в штате состояло 46 775 сотрудников. www.skf.com

® SKF – зарегистрированный товарный знак компании SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.
™ SKF Insight является торговой маркой SKF Group.


SKF logo