SKF расширяет ассортимент энергосберегающих радиальных шарикоподшипников для крупногабаритных электродвигателей

  • Новость
    Подшипник E2 для электродвигателя
    Подшипник E2 для электродвигателя

    2013 Ноябрь 04, 09:00 CET

    Гётеборг, 4 ноября 2013 г.: С февраля 2008 г., когда на рынок были выпущены энергосберегающие (E2) радиальные шарикоподшипники SKF, компания расширила ассортимент этих изделий, включив в него подшипники для крупногабаритных электродвигателей мощностью до 350 кВт (500 л.с.).

    «Наши клиенты заинтересованы в уменьшении энергопотребления, а также сокращении выбросов парниковых газов. Расширение размерного ряда подшипников E2 даёт возможность уменьшить энергопотребление самых разных узлов оборудования и в различных промышленных отраслях», — говорит Кьяра Форлани, менеджер по маркетингу SKF, сегмент электродвигателей.

    Некоторые ОЕМ-производители и клиенты уже воспользовались новым решением и оценили преимущества, которые могут дать энергосберегающие подшипники SKF.

    Наличие новых размерных категорий подшипников позволит ремонтным мастерским предложить своим клиентам дополнительные способы сокращения расходов.

    «Являясь сертифицированным партнёром SKF по ремонту, мы всегда используем в своей работе подшипники SKF, поэтому идея протестировать новый усовершенствованный подшипник показалась нам весьма привлекательной. Нам удалось получить экономию 150 Вт на новом электродвигателе одной известной марки, мощность которого составляет 7,5 кВт. Это хорошая экономия для малогабаритного двигателя. У крупногабаритных электродвигателей, которые широко используются на любом промышленном предприятии, потенциальные возможности для экономии энергии огромны. Кроме того, технические характеристики новых энергосберегающих подшипников SKF E2 способствуют увеличению срока службы электродвигателей, что является дополнительным преимуществом для наших клиентов из промышленных отраслей, а также укрепляет нашу репутацию на рынке» — говорит Мэтт Флетчер (Matt Fletcher), управляющий директор компании Fletcher Moorland Ltd.

    По сравнению со стандартными подшипниками SKF, энергосберегающие сокращают потери на трение по меньшей мере на 30 %. Они предназначены для работы в механизмах с малой или средней нагрузкой, таких как электродвигатели, насосы, редукторы и конвейеры.



    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Менеджер по связям с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.



  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (658 KB)

SKF logo