SKF демонстрирует решения для сельскохозяйственной отрасли на выставке Agritechnica

  • Новость

    2013 Ноябрь 05, 08:00 CET

    На выставке Agritechnica 2013 SKF представит ряд инновационных технологий, позволяющих повысить надёжность и производительность сельскохозяйственной техники и оборудования.

    Гётеборг, 5 ноября 2013 г.: SKF продемонстрирует как решения, разработанные для внедорожной техники, помогают повысить эффективность сельскохозяйственной техники и оборудования.

    На стенде SKF будут представлены следующие разработки: инновационные отраслевые решения, основанные на многолетнем опыте проектирования и разработок, в том числе ступичные подшипниковые узлы для сельскохозяйственной техники, электромеханические актуаторы, запатентованные уплотнительные решения, подшипники типа Y и корпуса, а также новые системы смазывания маслом и пластичной смазкой для сельскохозяйственного оборудования.

    Глубокое понимание особенностей рынка сельскохозяйственной техники, специализированные решения, а также возможность привлечения международных экспертов SKF в области инжиниринга позволяют ОЕМ-производителям решать проблемы, возникающие в этой отрасли. Инженерные знания и инструменты проектирования SKF помогают производителям машинного оборудования ускорить процесс разработки продукции. Унифицированные решения, такие как ступичный подшипниковый узел SKF Agri Hub, позволяют сократить время сборки и повысить эффективность оборудования. Эти инновационные решения, наряду с повышением производительности, также обеспечивают снижение общих эксплуатационных расходов, которое достигается за счёт повышения надёжности, снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения безопасности рабочего персонала.

    На выставке Agritechnica SKF также начнёт запуск новой кампанию по поддержке своих партнёров-дистрибьюторов. Опираясь на успешное применение в сельском хозяйстве подшипников типа Y и подшипниковых узлов SKF для дисковых культиваторов, SKF представит широкий ассортимент материалов, специально разработанных для поддержки дистрибьюторов оборудования в сельскохозяйственной сфере.

    *На выставке Agritechnica SKF продемонстрирует три новых продукта, предназначенных для использования в сельскохозяйственной отрасли

    Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник SKF CE
    Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF CE доступны в сериях 32 и 33 с диаметром внутреннего отверстия от 20 до 50 мм. Подшипники CE ограниченного диапазона типоразмеров представляют для клиентов SKF рентабельное решение, например, для применения в шкивах, ступицах вентиляторов, сеялках, дисковых культиваторах и прочих видах навесного оборудования, когда первоочередное значение имеет надёжность и высокие эксплуатационные характеристики. В стандартном исполнении подшипники CE укомплектованы сепараторами из стеклонаполненного полиамида с пониженным коэффициентом трения и низким уровнем шума. В качестве опции предлагаются подшипники со стальными штампованными сепараторами.

    Узел SKF Agri Hub для инжектора шламообразных удобрений
    Новый подшипниковый узел SKF Agri Hub для инжекторов шламообразных удобрений обеспечивает коррозионную стойкость и увеличенный срок службы в тяжёлых условиях эксплуатации. Композитные литые корпуса узлов SKF Agri Hub обладают повышенной стойкостью к воздействию коррозии и заполнены смазкой на весь срок службы. Данные узлы являются экономичным унифицированным решением и позволяют повысить производительность инжекторов удобрений, одновременно снижая негативное воздействие на окружающую среду.


    Шприц для смазки Lincoln PowerLuber
    SKF выпустила новый шприц для смазки Lincoln PowerLuber, предназначенный для профессионального техобслуживания. Шприц PowerLuber является самым передовым решением в своем классе. Он оснащается ЖК-дисплеем, на который выводятся данные о количестве израсходованной смазки, уровне смазки в картридже, уровне заряда батареи и другие параметры. Мощный 18-вольтный литий-ионный элемент питания обеспечивает длительный срок эксплуатации, а возможность использования двух режимов скорости подачи гарантирует отличные характеристики подачи и давления. Двойная защита электродвигателя обеспечивается термовыключателем с автоматическим самовозвратом.


    Эксперты SKF продемонстрируют на стенде все преимущества продукции, а также примеры её успешного внедрения.

    На Agritechnica 2013, ведущей международной выставке сельскохозяйственного оборудования, которая будет проходить с 12 по 16 ноября в рамках промышленной выставки Hannover Messe (Германия), компания SKF будет представлена в зале 1 на стенде B227

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Менеджер по связям с общественностью: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF находятся в 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.


  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (4.9 MB)

SKF logo