Подшипники SKF для компрессоров сернистых газов служат до 10 раз дольше

  • Новость

    2013 Ноябрь 07, 09:00 CET

    Эти подшипники значительно увеличивают интервал техобслуживания для технологических газовых компрессоров, что сокращает выбросы CO2 от сжигания газа.

    Гётеборг, 7 ноября 2013 г.: Сегодня SKF объявила о включении подшипников SKF для компрессоров сернистых газов в программу SKF BeyondZero*. Эти подшипники существенно увеличивают интервал техобслуживания компрессоров, используемых для улавливания паров. Проверено, что подшипники SKF могут служить до десяти раз дольше обычных подшипников при постоянном воздействии сернистого газа и других жёстких условиях работы технологических газовых компрессоров.

    «Подшипники SKF для компрессоров сернистых газов удовлетворяют актуальным требованиям по повышению эффективности компрессоров данного типа. Подшипники для компрессоров сернистых газов значительно сократят расходы операторов на техобслуживание и внесут большой вклад в сохранение окружающей среды за счёт повышения эксплуатационной готовности компрессоров и предотвращения утечки паров», — говорит Ларс Кальман, старший технический специалист, международное подразделения SKF по нефтегазовой промышленности. 

    Каждый год нефтегазовая промышленность сжигает или рассеивает предположительно 150 миллиардов кубометров отбросных газов. В результате в атмосферу попадает приблизительно 400 миллионов тонн CO2, что составляет около1,2 % всех мировых выбросов CO2 за год. В настоящее время большое количество сжигаемого газа может быть собрано установками улавливания паров или рекуперации, однако из-за того, что подшипники, используемые в компрессорах, выходят из строя каждые шесть месяцев, значительный объём газа попадает в атмосферу во время проведения ремонтных работ. Например, компрессор, оснащенный десятью подшипниками SKF такого типа, может сократить до 670 тонн выбросов CO2-экв. в год или до 8000 тонн за весь срок службы компрессора.

    Подшипники SKF, при производстве которых используется материалы с улучшенными характеристиками, включая новое поколение твёрдой, особо чистой, высокоазотистой стали, позволяют сократить объём техобслуживания компрессоров сернистых газов. Эти подшипники отличаются высокой ударной прочностью, усталостной прочностью и высокой коррозионной стойкостью при использовании в среде сернистого газа (H2S), конденсационной воды и углекислого газа (CO2), а также других веществ, вызывающих выкрашивание дорожек и тел качения обычных подшипников. 

    *Программа BeyondZero включает продукцию, которая позволяет уменьшить негативное влияние на окружающую среду. В программу BeyondZero входят изделия, услуги и инженерные решения SKF, которые обеспечивают значительную степень защиты окружающей среды.

    Более подробную информацию, включая документальные подтверждения уменьшения воздействия на окружающую среду, можно найти на сайте www.beyondzero.com. 

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.


  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.3 MB)

SKF logo