Лубрикаторы новой серии SKF SYSTEM 24 TLSD обеспечивают простоту смазывания в автоматическом режиме

Автоматические одноточечные лубрикаторы SKF SYSTEM 24 серии TLSD с электромеханическим приводом
Автоматические одноточечные лубрикаторы SKF SYSTEM 24 серии TLSD с электромеханическим приводом

2013 Ноябрь 15, 07:32 CET

Автоматический одноточечный лубрикатор SKF SYSTEM 24 серии TLSD с электромеханическим приводом позволяет осуществлять непосредственное или дистанционное смазывание.

Гётеборг, 15 ноября 2013 г.: Компания SKF выпустила новую серию автоматических лубрикаторов SKF SYSTEM 24 серии TLSD с электромеханическим приводом. Эти новые лубрикаторы надёжны, просты в установке и пригодны для решения множества задач, связанных со смазыванием. Они применимы к широкому диапазону оборудования — от насосов, вентиляторов и воздуходувок до конвейеров, эскалаторов и кранов. 

Надёжная конструкция нового лубрикатора TLSD позволяет использовать его для смазывания оборудования, работающего в условиях высоких уровней вибрации или перепадов рабочей температуры. Также доступно специальное исполнение этого устройства, предназначенное для работы в условиях низких температур. Данный лубрикатор является эффективным решением для смазывания подшипников, валов и шпинделей. Он позволяет продлить срок службы оборудования и сократить затраты на техобслуживание.

«Лубрикатор TLSD — простое и надёжное в использовании изделие. Благодаря прозрачному резервуару можно с лёгкостью определить степень его наполнения, а усовершенствованный управляемый приводной блок предоставляет дополнительные опции. Кроме этого, по сравнению с другими лубрикаторами, лубрикатор TLSD оснащён более ярким светодиодным дисплеем», — говорит Гуус Уиллемс, специалист по разработке продукции SKF.

Лубрикатор серии TLSD — это автономное устройство, состоящее из резервуара и блока, питаемого от батареи, с возможностью настройки интервала расхода смазки (единица задаваемого интервала — месяц). Подсоединение к оборудованию осуществляется либо через непосредственную установку, либо через трубопровод подачи смазочного материала со стандартной резьбой G1/4.

Заполненный высокоэффективным маслом или пластичной смазкой, резервуар может поставляться в одном из двух вариантов — 125 мл и 250 мл. Максимальное рабочее давление составляет 5 бар.

Приводной блок, в котором используется простой поворотный регулятор с защитной крышкой из прозрачной пластмассы, позволяет программировать лубрикатор TLSD на подачу смазочного средства с заданными интервалами. Кроме того, светодиодный дисплей, в котором используются зелёный, жёлтый и красный цвета, обеспечивает точное отображение рабочего состояния устройства.

Лубрикаторы TLSD и сменные комплекты производятся не для продажи, оферты и использования на территории Германии, Франции и США.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Менеджер по связям с общественностью: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267-436-6836; +1 215-801-8722; monique.turner@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году объём годовых продаж компании составил 64 757 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 сотрудников. www.skf.com

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.


SKF logo