Новые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF CE

  • Новость
    Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник SKF CE
    Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник SKF CE

    2013 Ноябрь 18, 14:00 CET

    Гётеборг, 18 ноября 2013 г.: Компания SKF объявила о разработке нового экономичного двухрядного радиально-упорного шарикоподшипника для грузовых автомобилей и сельскохозяйственного оборудования, где первоочередное значение имеет надёжность и высокие эксплуатационные характеристики, например, в шкивах, ступицах вентиляторов, сеялках, дисковых культиваторах и прочих видах навесного оборудования.

    Новый подшипник был продемонстрирован на выставке Agritechnica в Ганновере (Германия).

    Новые двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF CE доступны в сериях 32 и 33 с диаметром внутреннего отверстия от 20 до 50 мм. Подшипники CE ограниченного диапазона типоразмеров представляют для клиентов SKF рентабельное решение для применения в заданных условиях. В стандартном исполнении подшипники CE укомплектованы сепараторами из стеклонаполненного полиамида с пониженным коэффициентом трения и уровнем шума. В качестве опции предлагаются подшипники со стальными штампованными сепараторами. 

    Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники SKF CE могут быть открытыми, а также оснащаться уплотнениями или защитными шайбами. Открытые и уплотнённые подшипники взаимозаменяемы по размеру и имеют одинаково высокую грузоподъёмность.

    Уплотнения для подшипников CE изготавливаются из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с армированием из стали. Сопряжённая кромка уплотнения позволяет эффективно удерживать смазочный материал и обеспечивает защиту от попадания загрязнений. Уплотнённые подшипники СЕ имеют более низкую предельную частоту вращения по сравнению с открытыми подшипниками или подшипниками с защитными шайбами из-за трения уплотнения.

    Защитные шайбы подшипников CE, изготовленные из листовой стали, запрессовываются в выточки внутреннего кольца, обеспечивая удержание смазки и предотвращая попадание загрязняющих веществ. Подшипники CE с защитными шайбами имеют такую же предельную частоту вращения, как и открытые подшипники. 

    Стандартные двухрядные радиально-упорные подшипники CE с уплотнениями и защитными шайбами поставляются заполненными высокоэффективной пластичной смазкой на основе полимочевины (GXN).

    Открытые и уплотнённые подшипники CE доступны с нормальным (CN) внутренним осевым зазором. Подшипники с уплотнениями и защитными шайбами также производятся с внутренним осевым зазором класса больше нормального (C3).


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Менеджер по связям с общественностью: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.


  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.6 MB)

SKF logo