Увеличение срока службы ветряных турбин с использованием интерфейса SKF Condition Based Lubrication

  • Новость

    2013 Ноябрь 19, 09:00 CET

    Интерфейс SKF Condition Based Lubrication обеспечивает совместную работу системы смазывания и системы мониторинга состояния оборудования, что позволяет осуществлять автоматическую подачу смазки в подшипники ветряных турбин, тем самым способствуя увеличению срока их службы.

    Гётеборг, 19 ноября 2013 г.: SKF выпускает интерфейс SKF Condition Based Lubrication, который позволяет осуществлять удалённое автоматическое смазывание труднодоступных подшипниковых систем ветряных турбин, исключая дополнительное ручное смазывание.

    SKF Condition Based Lubrication связывает систему мониторинга состояния (SKF WindCon) и системы смазывания SKF или Lincoln (SKF WindLub). При обнаружении проблем системой мониторинга состояния интерфейс SKF Condition Based Lubrication запускает дополнительные рабочие циклы смазывания. Специалист по мониторингу состояния может установить требуемые параметры уровня срабатывания сигнализации для запуска дополнительных циклов смазывания.

    SKF Condition Based Lubrication позволяет системе SKF WindCon осуществлять мониторинг состояния смазочных насосов и компонентов, включая такие параметры как состояние насосов и уровень пластичной смазки. При обнаружении таких неисправностей, как опустошение или заклинивание насосов, а также разрыв трубопроводов, операторы незамедлительно получают уведомление.

    «В качестве дополнения к эксплуатируемым системам смазывания и мониторинга состояния оборудования интерфейс SKF Condition Based Lubrication представляет собой весьма экономичное решение», — говорит Гарри Тиммерман, менеджер по продукции SKF WindCon. «Таким образом, данный интерфейс позволяет использовать функциональные возможности обеих систем и адаптировать режимы смазывания к измерениям, выполняемым системой мониторинга состояния SKF WindCon».

    Использование системы автоматического смазывания с возможностью выявления её неисправностей на ранней стадии позволяет сократить объём излишних операций по техобслуживанию, что особенно важно в случае с морскими ветряными турбинами. Кроме того, этот интерфейс позволяет значительно снизить затраты благодаря сокращению простоев и производственных потерь во время ожидания ремонта, а также увеличивает срок службы ветряной турбины и снижает риск каскадных аварий.

    Вся продукция SKF для ветроэнергетической отрасли разработана в рамках программы SKF BeyondZero.*

    *Программа BeyondZero включает продукцию, которая позволяет уменьшить негативное влияние на окружающую среду. В программу BeyondZero входят изделия, услуги и инженерные решения SKF, которые обеспечивают значительную степень защиты окружающей среды.


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Менеджер по связям с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (528 KB)

SKF logo