Надёжный радиально-упорный подшипник рулевой колонки обеспечивает более плавное управление

Надёжный радиально-упорный подшипник рулевой колонки
Надёжный радиально-упорный подшипник рулевой колонки

2013 Ноябрь 22, 12:00 CET

Благодаря низкому и постоянному моменту трения, улучшенному демпфированию вибрации и сниженному уровню шума это инновационное решение обеспечивает значительно более высокий уровень комфорта при управлении автомобилем.

Гётеборг, 22 ноября 2013 г.: Компания SKF объявила о начале производства нового радиально-упорного подшипника рулевой колонки для легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков.

Это запатентованное решение было разработано специально для нового поколения автомобилей представительского класса, электромобилей и т.д. в соответствии с требованиями автомобильной промышленности, направленными на повышение комфорта во время управления. Для внедрения новых решений в рулевом управлении автомобиля компания SKF сосредоточила свои исследования на снижении уровней шума и вибрации, передаваемых от дорожного покрытия на рулевое колесо автомобиля.

В инновационной конструкции этого нового надёжного радиально-упорного подшипника рулевой колонки вместо стандартной пластинчатой пружины установлен новый запатентованный каучуковый элемент.

Это позволило значительно снизить момент трения и способствует плавности при повороте рулевого колеса.

Характеристики:
• Снижение трения на 20 %
• Снижение изменения момента трения на 80 %
• Снижение уровня шума (–7/8 дБА)
• Новая запатентованная конструкция подшипника
• Оптимизированная система с преднатягом
• Возможность изготовления по индивидуальному заказу (электропроводность, форма отверстия, размеры)

Преимущества:
• Малое усилие и плавность поворота рулевого колеса
• Увеличенный комфорт вождения благодаря снижению уровня шума и вибрации

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.



SKF logo