Антикоррозийное покрытие для ступичных подшипниковых узлов защищает поверхности от ржавчины

  • Новость

    2013 Ноябрь 22, 12:00 CET

    Комплексная защита от коррозии для ступичных подшипниковых узлов, которая упрощает процесс демонтажа, увеличивает срок службы подшипника и улучшает внешний вид автомобиля.

    Гётеборг, 22 ноября 2013 г.: Компания SKF объявила о завершении разработки инновационного решения для защиты подшипников ступиц колёс от коррозии. Антикоррозионное покрытие для ступичных подшипниковых узлов упрощает процесс демонтажа подшипника с поворотного кулака и обода. Это покрытие улучшает внешний вид подшипника в течение срока службы автомобиля и одновременно предотвращает образование коррозии на поверхностях, защищая уплотнения и обеспечивая их эффективность.
    Антикоррозионное покрытие выдерживает свыше 400 часов испытания на стойкость к воздействию соляного тумана (стандарт DIN EN ISO 9227 NSS) без нарушения геометрических допусков ступичного подшипникового узла.

    Данное антикоррозионное покрытие может наноситься на все фланцевые ступичные подшипниковые узлы второго и третьего поколения и имеет следующие особенности:
    - Толщина защитного слоя в соответствии требованиями клиента
    - Малый допуск на толщину
    - Максимальная рабочая температура свыше 200 °C
    - Устойчивая к УФ-излучению краска

    Ступичные подшипниковые узлы с антикоррозионным покрытием обеспечивают следующие преимущества для клиентов:
    - Высокая устойчивость к коррозии
    - Сохранение внешнего вида ступичного подшипникового узла в течение срока службы автомобиля
    - Простой демонтаж
    - Меньший риск повреждения уплотнений подшипника ржавчиной
    - Малое биение подшипника на наружном фланце
    - Возможность защиты практически любой части
    подшипника
    - Экологически безопасные материалы (краска на водной основе)
    - Подходит для производства новых ступичных подшипниковых узлов и модернизации существующих узлов
    - Возможность выбора различных цветов краски.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.





  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.7 MB)

SKF logo